FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZB0CXXXXDX

134L6452

Frekans Knvertörü
FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW / 4,0 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamasız PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
AK-LonWorks MCA 107, MCB-109 G/Ç, RTC Yedeklme
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: A2
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-103P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAZB0CXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 5.4 kg
Net ağırlık 4.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107816538

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Refrigeration Drive
Seri 103 VLT® Refrigeration Drive
Güç Değeri P3K0 3,0 KW / 4,0 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI filtre Sınıfı A1/B
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamasız PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AZ AK-LonWorks MCA 107
B Opsiyonu B0 MCB-109 G/Ç, RTC Yedeklme
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu A2 A2
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tür Kodu Parça 1 FC-103P3K0T4E20H1XGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAZB0CXXXXDX
Güç %110 (NO) [KW] 3
İki C opsiyonla genişlik [mm] 150,0
kVA 4.99
Güç Kaybı NO [W] 116
Güç Kaybı NO [W] 116
Sürekli Akım (NO) [A] 7.2
Kesintili Akım (NO) [A] 7.92
Sürekli Akım (NO) [A] 6.3
Kesintili Akım (NO) [A] 6.93
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 5.1
Hes. Net Ağ. [kg] 4.8
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-103P3K0T4E20H1XGX
Modelkodu02 XXXSXXXXAZB0CXXXXDX

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality