134H1345
Frekans Knvertörü
FC-103N250T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI filtre Sınıfı A2
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: D4H
Model Koduna göre diğer seçenekler
İster kompresörleri, ister pompaları veya fanları çalıştırın, VLT® Refrigeration Drive FC 103 enerji tasarrufu elde etmenizi ve bileşenlerin ömrünü uzatmanızı sağlar.