FC-103N250T4E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

136X0883

Frekans Knvertörü
FC-103N250T4E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI filtre Sınıfı A2
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
PROFIBUS DP MCA 101, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: D4H
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-103N250T4E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 125.3 kg
Net ağırlık 125 kg
Volume 0 l
EAN 5714853090310

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Refrigeration Drive
Seri 103 VLT® Refrigeration Drive
Güç Değeri N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H2 RFI filtre Sınıfı A2
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu A0 PROFIBUS DP MCA 101
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu D4H D4H
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tür Kodu Parça 1 FC-103N250T4E20H2XGC
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Güç %110 (NO) [KW] 250
Rejen/Yük Pylş ile Yksklk [mm] 1268,0
kVA 333
Güç Kaybı NO [W] 5129
Güç Kaybı NO [W] 4558
Sürekli Akım (NO) [A] 480
Kesintili Akım (NO) [A] 528
Sürekli Akım (NO) [A] 443
Kesintili Akım (NO) [A] 487
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 125.3
Hes. Net Ağ. [kg] 125
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-103N250T4E20H2XGC
Modelkodu02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality