FC-280PK55T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3007

Frekans Knvertörü
FC-280PK55T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,55 kW / 0,75 HP, Trifaz 380-480 VAC
IP20 / Şasi, EMC Kat C3 (200/400V)
Fren kesici, Ekran yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Modbus ile Standart
Kasa Boyutu: K1
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-280PK55T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.93 kg
Net ağırlık 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990269

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® Midi Drive FC 280

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Midi Drive FC-
Seri 280 280
Güç Boyutu PK55 0,55 kW / 0,75 HP
Voltaj T4 Trifaz 380-480 VAC
Muhafaza E20 IP20 / Şasi
RFI Filtresi H2 EMC Kat C3 (200/400V)
Fren ve Durdurma B Fren kesici
Ekran X Ekran yok
Kaplama C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Uyarlama yok
Uyarlama B X Uyarlama yok
Özel Versiyon SXXX En son sürüm
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
Kontrol Kartı AX Modbus ile Standart
Kasa Boyutu K1 K1
Tür Kodu Parça 1 FC-280PK55T4E20H2BXC
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAX
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 2.8
Hes. Net Ağ. [kg] 2.5
Kesikli Akım (HO) [A] 2.7
Kesikli Akım (HO) [A] 2.7
Sürekli Akım (HO) [A] 1.7
Sürekli Akım (HO) [A] 1.6
Güç Kaybı HO [W] 25.2
kVA 1.2
Güç %160 (HO) [KW] 0.55
Yükseklik [mm] 210
Genişlik w/C opsiyonu yok[mm] 75
Derinlik [mm] 168
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-280PK55T4E20H2BXC
Modelkodu02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality