134U3013
Frekans Knvertörü
FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,5 HP, Trifaz 380-480 VAC
IP20 / Şasi, EMC Kat C3 (200/400V)
Fren kesici, Ekran yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Modbus ile Standart
Kasa Boyutu: K2
Model Koduna göre diğer seçenekler
Yiyecek ve içecek, malzeme işleme ve proses endüstrilerinde makine üreticileri için hassas ve verimli motor kontrolü için VLT® Midi Drive idealdir. Sürücü, kontrol performansı, işlevsel güvenlik ve esnek haberleşme protokolleri konularında güçlü özelliklere sahiptir. VLT® Midi Drive, VLT® 2800 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Dış boyutları, konektörleri, kablo uzunlukları ve kurulum yazılımı araçları kurulu bir sürücü panelini kolayca güçlendirmenizi sağlar.
Not: FC 280 bir LCP ekranı veya Memory Module içermez. VLT 2800 için LCP, Memory Module ve montaj adaptörü plakalarını aksesuar olarak ayrıca sipariş edin.