131B4220
Frekans Knvertörü
FC-102P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
5,5 kW / 7,5 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A3
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
VLT® HVAC Drive, havalandırma, ısıtma ve soğutma uygulamalarına yöneliktir. Geniş kapsamlı güçlü standart ve isteğe bağlı özellikleri ile bu sürücü en düşük genel maliyeti sağlar.