131B4229
Frekans Knvertörü
FC-102P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
4,0 kW / 5,5 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A5
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
VLT® HVAC Drive, havalandırma, ısıtma ve soğutma uygulamalarına yöneliktir. Geniş kapsamlı güçlü standart ve isteğe bağlı özellikleri ile bu sürücü en düşük genel maliyeti sağlar.