FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F5456

FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekans Knvertörü
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B3
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 11.41 kg
Net ağırlık 10.44 kg
Volume 57.75 l
EAN 5702427452336

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seri 102 102
Güç Değeri P18K 18,5 kW / 25 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H2 RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B3 B3
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tür Kodu Parça 1 FC-102P18KT4E20H2XGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Güç %110 (NO) [KW] 18.5
Yükseklik [mm] 399,0
Genişlik w/C opsiyonu yok[mm] 165,0
İki C opsiyonla genişlik [mm] 225,0
Derinlik [mm] 249,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 262,0
kVA 26
Güç Kaybı NO [W] 465
Güç Kaybı NO [W] 465
Sürekli Akım (NO) [A] 37.5
Kesintili Akım (NO) [A] 41.2
Sürekli Akım (NO) [A] 34
Kesintili Akım (NO) [A] 37.4
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 12.3
Hes. Net Ağ. [kg] 12
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-102P18KT4E20H2XGX
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality