131B8870
Frekans Knvertörü
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,37 kW / 0,50 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
Danfoss VLT® AQUA Drive, su ve atık su uygulamaları için tasarlanmıştır. Geniş kapsamlı güçlü standart ve isteğe bağlı özellikleri ile VLT® AQUA Drive, su ve atık su uygulamalarında en düşük genel maliyeti sağlar.