131B8290
Frekans Knvertörü
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
Danfoss VLT® AQUA Drive, su ve atık su uygulamaları için tasarlanmıştır. Geniş kapsamlı güçlü standart ve isteğe bağlı özellikleri ile VLT® AQUA Drive, su ve atık su uygulamalarında en düşük genel maliyeti sağlar.