70-AC3L00124W03A141BM25-00056652

135N1304

VACON0020-3L-0012-4

Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4MI03-0012-4+IP20+EMC4
(0020) Vacon 020
3 Faz AC Girişi, 380–480 Vac
12 Amp, IP20, EMC 4 Sınıfı
(+DBIN) Fren Kesici, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Model kodu: VACON0020-3L-0012-4

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.99 kg
Net ağırlık 0.99 kg
Volume 0 l
EAN 5710108174743

Vacon 0010/20

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu VACON (VACON) Vacon
Ürün Yelpazesi 0020 (0020) Vacon 020
Segment NONE (YOK) Vacon 10/20
Özelleştirilmiş +BM25 (+BM25) Vacon0020 ürün
Bölgesel -R00 Uluslararası
Giriş -3L 3 Faz AC Girişi
Voltaj -4 380–480 Vac
Akım -0012 12 Amp
AKIM AÇIKLAMASI 12 AMP
API Selection +SM20 Vacon0020 için API
E Slot Opsiyon Kartı +SE00 Opsiyon yok
Montaj -DM Sürücü Modülü
Pano +IP20 IP20
EMC Seviyesi +EMC4 EMC 4 Sınıfı
IP Koruma Sınıfı A Aksesuarı +Q000 (+Q000) PE plaka kiti yok
IP Koruma Sınıfı B Aksesuarı +Q000 (+Q000) İlave Opsiyon Yok
Dökümanlar Dili +DLUK (+DLUK) İngilizce
Belgeleme düzeyi +DQCK (+DQCK) Hızlı Kılavuz
Etiket Dili +LLUK (+LLUK) İngilizce
Yazılım paketi +F0107 (+F0107)VACON 20 YZLM paketi
Uygulama +A0000 (+A0000)Özel Uygulama Yok
Fren +DBIN (+DBIN) Fren Kesici
Ekran Birimleri +LSSI (+LSSI)Metrik Ölçü Birimleri
Frekans Ayarı +LS50 50 Hz
Parametre Grubu +L0000 (+L0000) Parametre Ayarlanmadı
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat pkt olrk Karton Kutu
UL Onayı +GAUL (+GAUL) UL Onayı
CE Onayı +GACE (+GACE) CE Onayı
C-tick Onayı +GACT (+GACT) C-Tick Onayı
KC Onayı +GAKC (+GAKC) KC Onayı
Standart Garanti +WT01 (+WT01) 12/18 Ay Garanti
Kasa Boyutu MI03 MI03
Tip Kodu 70-AC3L00124W03A141BM25
Tip Kodu Kısım 2 -00056652
Modelcode01 VACON0020-3L-0012-4
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Salestext MI03-0012-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 1.3
Calculated Gross Weight [kg] 1.68
Motor Power High Overload [kW] 5.5
Dimensions WxHxD [mm] 100 X 255 X 109
Continuous Current (NO) [A] 3.3
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Help Counter 1
STOK KODUNUN ÖN EK KISMI 70- VXS020 İÇİN ÖN EK
PRODUCT TYPE AC
VXS020 KASA TİPİ A Kasa tipi A
Material Gross Weight 1.99
Material Net Weight 0.99
tamamlandığında kontrol edin OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality