135X7850
VACON0020-3L-0004-4+DLTR
Frequency Converter
VACON0020-3L-0004-4+DLTRMI02-0004-4+IP20+EMC4
(0020) Vacon 020
3 Faz AC Girişi, 380–480 Vac
4 Amp, IP20, EMC 4 Sınıfı
(+DBIN) Fren Kesici, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
VACON® 20, kompakt yapısı ve programlama kolaylığı sayesinde OEM
uygulamalara en kolay adapte edebilen sürücülerden biridir.
VACON® 20, IEC 61131-1'e göre PLC fonksiyonlarını içeren bütünleşik bir
kontrolörle sunulur.
OEM veya makine imalatçısı için sürücünün kontrolöründe yazabilecekleri
kendi kontrol algoritmaları oldukça kolay yazılabilir. VACON® 20 etkin
makine entegrasyonu sağlayan ve harici fieldbus ağ geçitleri ve paralel
G/Ç bağlantılarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran geniş kapsamlı
fieldbus bağlantılarını destekler.
Opsiyonel kopyalama modülüyle parametre yapılandırmaları ana şebeke gücü
beslemesi gerekmeksizin hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlar
kurulum aşamasında VACON® 20'ye basit bir şekilde kopyalanabilir.