Ürün Görünümü (Anahtar) |
GLBL |
Global (Standart) |
|
Segment |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Bölge Kodu |
-R00 |
R00 Uluslararası |
|
Şebeke voltajı |
-5 |
380-500 Vac |
|
Akım oranı |
-0310 |
310 Amp |
|
Kurulum opsiyonları |
-DM |
DM Sürücü Modülü |
|
Pano |
+IP21 |
IP21 |
|
Kontrol Paneli |
+HMGR |
Grafiksel Tuş Takımı MK01 |
|
EMC emisyonu limit kategorisi |
+EMC2 |
C2 Ticari&Endüstriyel Çevre |
|
Ortak mod filtresi (DM için) |
+P000 |
Opsiyon yok (+P000) |
|
DUT filtresi (DM için) |
+P000 |
Opsiyon yok (+P000) |
|
Fren kıyıcı modülü |
+DBNO |
Dinamik frenleme aygıtı yok |
|
Gerçek zamanlı saat opsiyonu |
+SRNO |
Gerçek zamanlı saat Pili yok |
|
Yapılandırılabilir güç aralığı |
NONE |
Yok |
|
Güç Bağlantıları |
+P000 |
Güç opsiyonu yok (+P000) |
|
Kablo girişi |
+QGLM |
+IP21'de metrik kanal plakası |
|
İlave Ekipman B |
+Q000 |
Qxxx_B içn opsiyon yok (+Q000) |
|
İlave Ekipman C |
+Q000 |
Qxxx_C için ilave opsiyon yok |
|
Sevkiyat paketi |
+GSCB |
Sevkiyat pkt olrk Karton Kutu |
|
Denizcilik yapısı |
+E000 |
opsiyon yok |
|
B-Slot Opsiyon Kartı |
+SBF3 |
(F3) 3 Röle kartı |
|
C- Slot Opsiyon Kartı |
+SCB4 |
(B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT |
|
D-Slot Opsiyon Kartı |
+SD00 |
Kart yok |
|
E-Slot Opsiyon Kartı |
+SEB9 |
(B9) 1RO(NO), 5 adet 41-240VAC |
|
Dahili FB seçimi |
+FBM1 |
Std protokolü,Modbus,N2,BacNet |
|
Belgeleme düzeyi |
+DPAP |
Kağıt Kılavuzlar dahil (+DPAP) |
|
Belge dili tercihi |
+DLIT |
İtalyanca Kılavuzlar (+DLIT) |
|
Yazılım Dili Paketi |
+FL01 |
UK, DE, FI, SE, IT, FR dili |
|
Uygulama |
+A0000 |
Uygulama yok |
|
Parametre Grubu |
+L0000 |
Uygulama parametre grubu yok |
|
Motor par. varsayılan frekansı |
+LS50 |
50 Hz vars motor frek ayarları |
|
Ekran ölçümü için birim |
+LSSI |
Uluslr. SI Ölçüm birimleri |
|
Etiketleme opsiyonları |
+LPC1 |
ilave etiket yok |
|
UL onayı |
+GAUL |
UL Onayı (+GAUL) |
|
Denizcilik onayı |
NONE |
Yok |
|
RCM Onayı |
+GACT |
RCM Onayı N16307 |
|
KC Onayı |
+GAKC |
KC Onayı |
|
Ukrayna onayı |
+GAUA |
Ukrayna Onayı |
|
EAC Onayı |
+GAEA |
EAC Onayı |
|
Yardımcı güç kaynağı |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Aux aygıtı için DC güç kaynağı |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Aux aygıtları için AC soketi |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Giriş Aygıtları |
NONE |
yok_ |
|
Ortak mod filtresi (ED için) |
+P000 |
opsiyon yok (+P000) |
|
DU/DT, Sinüs filtre (ED için) |
+P000 |
opsiyon yok (+P000) |
|
Terminal Seçenekleri |
NONE |
yok_ |
|
Kapı Ekipmanları |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Pano ısıtıcısı |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Pano lambası |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Motor ısıtıcısı kontrolü |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Acil durdurma seçenekleri |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Yalıtım arızası sensörü |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Üstten kablolama |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Arka kanal soğutma |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Pano Tabanı |
+C000 |
opsiyon yok (+C000) |
|
Boş uzatma bölmesi |
NONE |
Yok |
|
Standart pano çözümü |
NONE |
Yok |
|
Mühendislik pano çözümü |
NONE |
Yok |
|
Ürün Grubu |
VACON |
VACON |
|
Ürün Serisi |
0100 |
Vacon 100 serisi |
|
Faz |
-3L |
3 Faz AC Girişi |
|
Özelleştirilmiş |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Ana Devre |
+M000 |
YOK |
|
Firmware |
+F0072 |
Vacon0100 Yazılım paketi |
|
Mks. çıkış frekansı |
NONE |
Yok |
|
Terminal Kutusu |
+T000 |
YOK |
|
Bypass Kontrol Çalışma Modu |
NONE |
yok_ |
|
Bypass Giriş Türü |
NONE |
yok_ |
|
Bypass güç bağlantısı türü |
NONE |
yok_ |
|
CE Onayı |
+GACE |
CE Onayı (+GACE) |
|
ATEX Onayı |
NONE |
Yok |
|
Ülkeye Özel Onay |
NONE |
Yok |
|
Garanti süresi |
+WT01 |
12/18 ay garanti (+WT01) |
|
Kasa Boyutu |
MR09 |
Kasa 09 |
|
Ürün Kataloğu |
NO_VIEW |
GÖRÜNTÜ YOK |
|
Modelkodu01 |
|
VACON0100-3L-0310-5 |
|
Modelkodu02 |
|
+SCB4+SEB9+DPAP+DLIT |
|
Hes. Net Ağ. [kg] |
|
120 |
|
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] |
|
121 |
|
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] |
|
160 |
|
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] |
|
132 |
|
Boyutlar WxHxD [mm] net |
|
480 X 1150 X 365 |
|
Boyutlar WxHxD [mm] Brüt |
|
730 X 1310 X 570 |
|
Sürekli Akım (NO) [A] |
|
310 |
|
Sürekli Akım (HO) [A] |
|
251 |
|
Motor Gücü HP Düşük Aşırı Yük |
|
250 |
|
Motor Gücü HP Yüksek Aşırı Yük |
|
200 |
|
Tür Kodu Parça 1 |
|
70-AB3L03105W09B220BM26 |
|
Tür Kodu Parça 2 |
|
-000111801 |
|
tamamlandığını kontrol edin |
|
OK |
|
Satıcı |
ERR01 |
Satıcı Belirlenemiyor |
|
Fabrika Tarafından Önerilen |
ERR01 |
Satıcı Belirlenemiyor |
|
Help Counter |
|
20 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Alt aile kimliği |
NONE |
Normal müşteri siparişi |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|