70-AB3L00315W05B221BM26-00067620

135N8114

Frekans Knvertörü
VACON0100-3L-0031-5+DPAP
VACON 100 Industrial
380-500 Vac, 31 Amp, IP21
Grafiksel Tuş Takımı MK01
C2 Ticari&Endüstriyel Çevre
B Slot: (F3) 3 Röle kartı
C Slot: Kart yok
D Slot: Kart yok
Fieldbus: Std protokolü,Modbus,N2,BacNet
Manual: İngilizce Kılavuzlar (+DLUK)
Kasa 05
E Slot: Kart yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: VACON0100-3L-0031-5+DPAP

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 11 kg
Net ağırlık 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108243104

VACON 0100

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Bölge Kodu -R00 R00 Uluslararası
Şebeke voltajı -5 380-500 Vac
Akım oranı -0031 31 Amp
Kurulum opsiyonları -DM DM Sürücü Modülü
Pano +IP21 IP21
Kontrol Paneli +HMGR Grafiksel Tuş Takımı MK01
EMC emisyonu limit kategorisi +EMC2 C2 Ticari&Endüstriyel Çevre
Ortak mod filtresi (DM için) +P000 Opsiyon yok (+P000)
DUT filtresi (DM için) +P000 Opsiyon yok (+P000)
Fren kıyıcı modülü +DBIN Entegre Fren Kıyıcı
Gerçek zamanlı saat opsiyonu +SRNO Gerçek zamanlı saat Pili yok
Yapılandırılabilir güç aralığı NONE Yok
Güç Bağlantıları +P000 Güç opsiyonu yok (+P000)
Kablo girişi +QGLM +IP21'de metrik kanal plakası
İlave Ekipman B +Q000 Qxxx_B içn opsiyon yok (+Q000)
İlave Ekipman C +Q000 Qxxx_C için ilave opsiyon yok
Sevkiyat paketi +GSCB Sevkiyat pkt olrk Karton Kutu
Denizcilik yapısı +E000 opsiyon yok
B-Slot Opsiyon Kartı +SBF3 (F3) 3 Röle kartı
C- Slot Opsiyon Kartı +SC00 Kart yok
D-Slot Opsiyon Kartı +SD00 Kart yok
E-Slot Opsiyon Kartı +SE00 Kart yok
Dahili FB seçimi +FBM1 Std protokolü,Modbus,N2,BacNet
Belgeleme düzeyi +DPAP Kağıt Kılavuzlar dahil (+DPAP)
Belge dili tercihi +DLUK İngilizce Kılavuzlar (+DLUK)
Yazılım Dili Paketi +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR dili
Uygulama +A0000 Uygulama yok
Parametre Grubu +L0000 Uygulama parametre grubu yok
Motor par. varsayılan frekansı +LS50 50 Hz vars motor frek ayarları
Ekran ölçümü için birim +LSSI Uluslr. SI Ölçüm birimleri
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
UL onayı +GAUL UL Onayı (+GAUL)
Denizcilik onayı NONE Yok
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
KC Onayı +GAKC KC Onayı
Ukrayna onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Yardımcı güç kaynağı +C000 opsiyon yok (+C000)
Aux aygıtı için DC güç kaynağı +C000 opsiyon yok (+C000)
Aux aygıtları için AC soketi +C000 opsiyon yok (+C000)
Giriş Aygıtları NONE yok_
Ortak mod filtresi (ED için) +P000 opsiyon yok (+P000)
DU/DT, Sinüs filtre (ED için) +P000 opsiyon yok (+P000)
Terminal Seçenekleri NONE yok_
Kapı Ekipmanları +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano ısıtıcısı +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano lambası +C000 opsiyon yok (+C000)
Motor ısıtıcısı kontrolü +C000 opsiyon yok (+C000)
Acil durdurma seçenekleri +C000 opsiyon yok (+C000)
Yalıtım arızası sensörü +C000 opsiyon yok (+C000)
Üstten kablolama +C000 opsiyon yok (+C000)
Arka kanal soğutma +C000 opsiyon yok (+C000)
Pano Tabanı +C000 opsiyon yok (+C000)
Boş uzatma bölmesi NONE Yok
Standart pano çözümü NONE Yok
Mühendislik pano çözümü NONE Yok
Ürün Grubu VACON VACON
Ürün Serisi 0100 Vacon 100 serisi
Faz -3L 3 Faz AC Girişi
Özelleştirilmiş +BM26 Vacon 100
Ana Devre +M000 YOK
Firmware +F0072 Vacon0100 Yazılım paketi
Mks. çıkış frekansı NONE Yok
Terminal Kutusu +T000 YOK
Bypass Kontrol Çalışma Modu NONE yok_
Bypass Giriş Türü NONE yok_
Bypass güç bağlantısı türü NONE yok_
CE Onayı +GACE CE Onayı (+GACE)
ATEX Onayı NONE Yok
Ülkeye Özel Onay NONE Yok
Garanti süresi +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Kasa Boyutu MR05 Kasa 05
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Modelkodu01 VACON0100-3L-0031-5
Modelkodu02 +DPAP
Hes. Net Ağ. [kg] 10
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 11
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 15
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 11
Boyutlar WxHxD [mm] net 144 X 419 X 214
Boyutlar WxHxD [mm] Brüt 190 X 477 X 257
Boyutlar WxHxD [mm] 144X419X214
Sürekli Akım (NO) [A] 31
Sürekli Akım (HO) [A] 23
Motor Gücü HP Düşük Aşırı Yük 20
Motor Gücü HP Yüksek Aşırı Yük 15
Tür Kodu Parça 1 70-AB3L00315W05B221BM26
Tür Kodu Parça 2 -00067620
Stok kodu parça 1 70-AB3L00315W05B221BM26
Stok kodu parça 2 -00067620
tamamlandığını kontrol edin OK
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Alt aile kimliği NONE Normal müşteri siparişi
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality