FC-103N160T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

134N1200

Frekans Knvertörü
FC-103N160T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI filtre Sınıf A1
Fren kesici yok
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
A Seçeneği Yok, Genel Amaçlı G/Ç
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: D3H
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-103N160T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 83 kg
Net ağırlık 78 kg
Volume 0 l
EAN 5710107864478

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® Refrigeration Drive
Seri 103 VLT® Refrigeration Drive
Güç Değeri N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H4 RFI filtre Sınıf A1
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BK Genel Amaçlı G/Ç
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu D3H D3H
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tür Kodu Parça 1 FC-103N160T4E20H4XGC
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Güç %110 (NO) [KW] 160
Rejen/Yük Pylş ile Yksklk [mm] 1004,0
kVA 218
Güç Kaybı NO [W] 3764
Güç Kaybı NO [W] 3628
Sürekli Akım (NO) [A] 315
Kesintili Akım (NO) [A] 346
Sürekli Akım (NO) [A] 302
Kesintili Akım (NO) [A] 332
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 62.3
Hes. Net Ağ. [kg] 62
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-103N160T4E20H4XGC
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality