Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
128 ürün gösterir
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 75.000 m³/h, NBR
Akışkan önerileri: Water,Brine,Oil,Air, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 75.000 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 130.000 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: DNVGL-CG-0339, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, G, 3/8, 1.500 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NO, G, 1/2, 1.000 m³/h, FKM
Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Onay: DNVGL-CG-0339, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Servo kontrollü (diyafram), Yol sayısı: 2/2