ERC 111A

080G3236

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 54

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.096 Kilogram
Net ağırlık 0.077 Kilogram
Hacim 0.393 Liter
EAN 5702428471299

 

Ambalaj başına düşen miktar 54 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet] 2 ad.
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 100 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dijital girişler (DI) [adet] 1 ad.
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 1 ad.
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frekans [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Kontrolör tipi Ticari Soğutma
Onay CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosya no. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dosyası ürün adı ERC111A
Tip ERC 111A
UL evaluated Yes
Uygulama alanı Ticari Soğutucular/Dondurucular
Ürün adı Electronic refrigerat. control
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün grubu Temperature controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality