ERC 111A

080G3232

Dijital girişler (DI) [adet]: 1, Besleme voltajı [V] AC: 100 - 240, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 54

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.093 Kilogram
Net ağırlık 0.077 Kilogram
Hacim 0.375 Liter
EAN 5702428869676

 

Ambalaj başına düşen miktar 54 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Analog girişler (Al) [adet] 2 ad.
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 100 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dijital girişler (DI) [adet] 1 ad.
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 1 ad.
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frekans [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Kontrolör tipi Ticari Soğutma
Onay CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosya no. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dosyası ürün adı ERC111A
Tip ERC 111A
UL evaluated Yes
Uygulama alanı Cam kapı ürün temini
Ürün adı Electronic refrigerat. control
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün grubu Temperature controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality