TWA-V, RAV; VMT, Besleme voltajı [V] AC: 230, NC, 0.95 m
088H3122
Bu ürün bu mağazada mevcut değil. Lütfen yerel Müşteri Hizmetleri Merkezinizle iletişime geçin.
TWA-V NC 230V
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
TWA-V NC 230V
Brüt ağırlık | 0.144 Kg |
Net ağırlık | 0.144 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702420049526 |
Brüt ağırlık | 0.144 Kg |
Net ağırlık | 0.144 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702420049526 |
Bağlantı boyutu |
RAV VMT |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekans aralığı [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekans aralığı [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Güç tüketimi [W] | 2 W |
IP koruma sınıfı | IP 41 |
Kablo uzunluğu [m] | 0.95 m |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dosyası ürün adı | "Thermal was actuator (TWA)" |
Tip | TWA-V |
Uç anahtarı | Hayır |
Valf fonksiyonu | NC |
Ürün grubu | Thermal actuators |
Bağlantı boyutu |
RAV VMT |
Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekans aralığı [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekans aralığı [Hz] [Min.] | 50 Hz |
Güç tüketimi [W] | 2 W |
IP koruma sınıfı | IP 41 |
Kablo uzunluğu [m] | 0.95 m |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dosyası ürün adı | "Thermal was actuator (TWA)" |
Tip | TWA-V |
Uç anahtarı | Hayır |
Valf fonksiyonu | NC |
Ürün grubu | Thermal actuators |