Termal aktüatörler, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NC/S (uç anahtarlı), 0.95 m
Termal aktüatörler, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NC/S (uç anahtarlı), 0.95 m

088H3105

TWA-K NC/S 230V

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.15 kg
Net ağırlık 0.14 kg
EAN 5702425123429

 

Ambalaj başına düşen miktar 48 pc
Açıklama TWA-K NC/S 230V
Bağlantı boyutu M 30 x 1.5
Besleme voltajı [V] AC 230 V
Frekans aralığı [Hz] [Maks.] 60 Hz
Frekans aralığı [Hz] [Min.] 50 Hz
Güç tüketimi [W] 2 W
IP koruma sınıfı IP 41
Kablo uzunluğu [m] 0.95 m
Tip TWA-K
Uç anahtarı Evet
Valf fonksiyonu NC/S (uç anahtarlı)
Ürün grubu Termal aktüatörler

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality