AVTA 15, G, 1/2
003N0042
Gövde Malzemesi: Pirinç, Açılma konfigürasyonu: Yükselen sensör sıcaklığında açılır, Yük tipi: Kütle
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Gövde Malzemesi: Pirinç, Açılma konfigürasyonu: Yükselen sensör sıcaklığında açılır, Yük tipi: Kütle
Brüt ağırlık | 1.546 Kg |
Net ağırlık | 1.146 Kg |
Volume | 3.967 Liter |
EAN | 5702423002801 |
Brüt ağırlık | 1.546 Kg |
Net ağırlık | 1.146 Kg |
Volume | 3.967 Liter |
EAN | 5702423002801 |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan | Nötr akışkan |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 266 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Açılma konfigürasyonu | Yükselen sensör sıcaklığında açılır |
Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
China RoHS compliance | Yes |
Cv değeri [gal/dk] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 0 psi |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru rakoru boyutu [inç] | 1/2 |
Kılcal boru rakoru İç/Dış | İç |
Kılcal boru rakoru standardı | ISO 228-1 |
Kılcal boru rakoru tipi | G |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
Kılcal boru uzunluğu oranı | 78 3/4 in |
Kv değeri [m³/sa] | 1.9 m³/h |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 57 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 134.6 °F |
Maks. test basıncı [bar] Pe | 25 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 362.6 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Çin |
Orifis boyutu [mm] | 15 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/5 in |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 7 3/32 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Sensördeki maks. basınç [bar] | 25 bar |
Sensördeki maks. basınç [psig] | 362.6 psig |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 86 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
Tip | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yük tipi | Kütle |
Ürün aksesuarları |
Genel aksesuarlar Su valf aksesuarları |
Ürün grubu | Water regulating valves |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan | Nötr akışkan |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 266 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Açılma konfigürasyonu | Yükselen sensör sıcaklığında açılır |
Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
China RoHS compliance | Yes |
Cv değeri [gal/dk] | 2.2 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 0 psi |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru rakoru boyutu [inç] | 1/2 |
Kılcal boru rakoru İç/Dış | İç |
Kılcal boru rakoru standardı | ISO 228-1 |
Kılcal boru rakoru tipi | G |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
Kılcal boru uzunluğu oranı | 78 3/4 in |
Kv değeri [m³/sa] | 1.9 m³/h |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 57 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 134.6 °F |
Maks. test basıncı [bar] Pe | 25 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 362.6 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Çin |
Orifis boyutu [mm] | 15 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/5 in |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 7 3/32 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Sensördeki maks. basınç [bar] | 25 bar |
Sensördeki maks. basınç [psig] | 362.6 psig |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 86 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
Tip | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yük tipi | Kütle |
Ürün aksesuarları |
Genel aksesuarlar Su valf aksesuarları |
Ürün grubu | Water regulating valves |