Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
150 ürün gösterir
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 75.000 m³/h, NBR
Akışkan önerileri: Water,Brine,Oil,Air, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 75.000 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 130.000 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2
EV210A, Fonksiyon: NC, G, 1/8, 0.110 m³/h, FKM
Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2
EV210A, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.220 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2
EV210A, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.220 m³/h, FKM
Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2
EV210A, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.260 m³/h, EPDM
Akışkan önerileri: Water & Brine, Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2
EV210A, Fonksiyon: NC, G, 1/4, 0.080 m³/h, EPDM
Onay: PZH, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 2/2
EV310A, Fonksiyon: NC, G, 1/8, 0.070 m³/h, FKM
Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 3/2