Coupling

180Z0245

APP 5.1-10.2; APP 11-13, Motor Kasası Boyutu: IEC 132, 1.26 in, 38 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.491 Kilogram
Net ağırlık 0.466 Kilogram
Hacim 0.633 Liter
EAN 5715162678244

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Coupling APP5.1-APP10.2 Softex (Alu)
For product APP 11-13
APP 5.1-10.2
Motor Kasası Boyutu IEC 132
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling
Tip tanımlaması Coupling
UL evaluated Out of scope
Uygulama Desalination
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality