Coupling

180Z0243

APP 0.6-3.5, Motor Kasası Boyutu: IEC 100/112, 0.63 in, 28 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.282 Kilogram
Net ağırlık 0.25 Kilogram
Hacim 0.653 Liter
EAN 5715162675328

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APP6.0-3.5 Coupling Softex 28H7-16H7
For product APP 0.6-3.5
Motor Kasası Boyutu IEC 100/112
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling
Tip tanımlaması Coupling
UL evaluated Out of scope
Uygulama Desalination
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality