Coupling

180Z0242

APP 0.6-3.5, Motor Kasası Boyutu: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.208 Kilogram
Net ağırlık 0.12 Kilogram
Hacim 0.616 Liter
EAN 5715162678435

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Dentex B24.24H7-16H
For product APP 0.6-3.5
Motor Kasası Boyutu IEC 90
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling
Tip tanımlaması Coupling
UL evaluated Out of scope
Uygulama Desalination
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality