ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Zaman anahtarı tipi: Zaman anahtarı yok
ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Zaman anahtarı tipi: Zaman anahtarı yok

087B1261

ECL Comfort 110 - 230 V a.c.

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.56 kg
Net ağırlık 0.54 kg
EAN 5702421067727

 

3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı 1
Aktüatör çıkış yükü [VA] 15 VA
Açıklama ECL Comfort 110 - 230 V a.c.
Besleme gerilimi frekansı [Hz] 50 Hz
Besleme voltajı [V] AC 230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 244 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 207 V
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] -40 °C
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı 1
DHW fonksiyonları Otomatik ayarlama
Dönüş sıcaklığı etkisi
Dijital giriş sayısı 1
Ekran tipi LCD özel tasarım
Genel fonksiyonlar Sirkülasyon pompası uygulaması
Kontrol vanası uygulaması
Harici geçersiz kılma sistemi
Donmaya karşı koruma
Master - Slave ağı
Motor muhafazası
Uzaktan kumanda bağlantısı
Güç tüketimi [W] 3 W
İletişim ECL-Bus (galvanizsiz izolasyon)
Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı Eğri
Isıtma devresi sayısı 1
Koruma kategorisi IP41
Kullanıcı girişi tipi Ekran
Basmalı düğmeler
Onay standardı CE işareti
EMC Yönergesi: 2004/108/EC
Emisyon: EN 61000-6-3:2007
Muafiyet: EN 61000-6-1:2007
LVD yönergesi 2006/95/EC
Ortam nemi [% RH] [Maks.] 65 % RH
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Pompa sayısı 1
Röle çıkış gerilimi [V] AC 230 V
Röle çıkışı sayısı 1
Röle çıkışı, endüktif yük [A] 2 A
Röle çıkışı, ohm yükü [A] 4 A
Sensör girişi sayısı 4 pc
Sensör kablosu uzunluğu [mm] 125 mm
Sıcaklık sensörleri tipi Pt 1000
Tip ECL Comfort 110
Uygulama kaynağı Entegre
Zaman anahtarı tipi Zaman anahtarı yok
Zaman sivici güç yedekleme [sa.] 12 h
Ürün grubu Elektronik kontrolörler

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality