Ürünü yapılandır

VLT® Midi Drive FC 280

Yeni ürününüz için temel seçimlerinizi belirleyin

Genel
Zorunlu
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Trifaz 380-480 VAC
(E20) IP20 / Şasi
(H1) EMC Kat C1(200V)/C2(400V)
(B) Fren kesici
(X) Ekran yok
(C) Kaplamalı PCB
(X) Şebeke Seçeneği yok
(X) Uyarlama yok
(X) Uyarlama yok
(X) Standart Dil Paketi
(AL) Entegre PROFINET
(K4) K4
(FC-280P15KT4E20H1BXC) FC-280P15KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Küresel (Standart)
(8.500) 8,5
(8.200) 8,2
(46.5) 46.5
(46.5) 46.5
(31) 31
(27) 27
(393.4) 393.4
(21.5) 21.5
(15) 15
(317.5) 317.5
(133.0) 133.0
(245.0) 245.0
(B902) (B902) Fabrika DK
(FC-280P15KT4E20H1BXC) FC-280P15KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(F101) F101