Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
4 ürün gösterir
Sight glass socket, SGR, 3/4, G
Max. Working Pressure [bar]: 35.0, Moisture indicator: No indicator, Connection type: G, Connection size: 3/4
Sight glass socket, SGRN, M24 x 1, M
Max. Working Pressure [bar]: 35.0, Moisture indicator: N indicator, Connection type: M, Connection size: M24 x 1
Sight glass socket, SGP 24 RN
Max. Working Pressure [bar]: 52.0, Moisture indicator: N indicator, Connection type: M, Connection size: M24 x 1
Sight glass socket, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M
Max. Working Pressure [bar]: 52.0, Moisture indicator: N indicator, Connection type: M, Connection size: M20 x 1.5