BZ240C, Kablo, 9.00 m, Çoklu paket
018F4704
Elektrik bağlantısı: Kablo, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Elektrik bağlantısı: Kablo, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65
Brüt ağırlık | 1.028 Kg |
Net ağırlık | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Brüt ağırlık | 1.028 Kg |
Net ağırlık | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
ATEX Satış metni |
II 2G Ex mb IIC T4 Gb -40°C |
Bakım yapılabilir | Numara |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Bobin bağlantısı | Kablo |
Bobin sabitleme | Geçme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik bağlantısı yorumları |
Toprak bağlantısı teli |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 18 VA |
Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 16 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 9 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 8.5 W |
İletken alanı [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 354 in |
Kablo uzunluğu [m] | 9 m |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 4 |
Onay |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 113 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Renk | Mavi |
Tip | BZ240C |
Tip tanımlaması | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
ATEX Satış metni |
II 2G Ex mb IIC T4 Gb -40°C |
Bakım yapılabilir | Numara |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Bobin bağlantısı | Kablo |
Bobin sabitleme | Geçme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrik bağlantısı | Kablo |
Elektrik bağlantısı yorumları |
Toprak bağlantısı teli |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 18 VA |
Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 16 VA |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 9 W |
Güç tüketimi [W] 60 Hz | 8.5 W |
İletken alanı [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 354 in |
Kablo uzunluğu [m] | 9 m |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 4 |
Onay |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 113 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Product Name Description | Solenoid coil |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Renk | Mavi |
Tip | BZ240C |
Tip tanımlaması | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |