ICAD 600A-TS
027H9078
Tip: ICAD 600A-TS, Kullanıldığı ürün: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Tip: ICAD 600A-TS, Kullanıldığı ürün: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Brüt ağırlık | 1.872 Kg |
Net ağırlık | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Brüt ağırlık | 1.872 Kg |
Net ağırlık | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Maks] | 10 V |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme kablosu boyutu [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Besleme kablosu boyutu [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] | 10 % |
Besleme voltaj toleransı [%] [Min] | -15 % |
Besleme voltaj yükü [A] | 1.2 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Maks] | 24 V |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Min] | 5 V |
Dijital Çıkış-Maks Yük [mA] | 50 mA |
Dijital Çıkış-Yük [Ohm] | 50 |
Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 3 ad. |
Ekran tipi | LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonksiyon | Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 60 in |
Kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
Kontrol kablosu boyutu [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Kontrol kablosu boyutu [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 6 |
Kullanıldığı ürün |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Motor tipi | Dijital kademeli motor |
Onay |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Parça Program adı | ICMTS |
Product Name Description | Actuator |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tip | ICAD 600A-TS |
Toplam adım | 250 (tam kademeli) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EKC 326A |
Vana çalışması | Modulating;ON/OFF |
Yük Analog Giriş Akımı [Ohm] | 200 |
Yük Analog Giriş Voltajı [Ohm] | 10000 |
Yük Analog çıkışı maks [Ohm] | 250 |
Ürün aksesuarları | ICAD aksesuarları |
Ürün açıklaması | Aktüatör |
Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Maks] | 10 V |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Min] | 2 V |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Besleme gerilimi [V] DC | 24 V |
Besleme kablosu boyutu [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Besleme kablosu boyutu [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] | 10 % |
Besleme voltaj toleransı [%] [Min] | -15 % |
Besleme voltaj yükü [A] | 1.2 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Maks] | 24 V |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Min] | 5 V |
Dijital Çıkış-Maks Yük [mA] | 50 mA |
Dijital Çıkış-Yük [Ohm] | 50 |
Dijital çıkışlar (DO) [adet] | 3 ad. |
Ekran tipi | LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonksiyon | Digital output |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablo uzunluğu [inç] | 60 in |
Kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
Kontrol kablosu boyutu [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Kontrol kablosu boyutu [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 6 |
Kullanıldığı ürün |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Motor tipi | Dijital kademeli motor |
Onay |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Parça Program adı | ICMTS |
Product Name Description | Actuator |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tip | ICAD 600A-TS |
Toplam adım | 250 (tam kademeli) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EKC 326A |
Vana çalışması | Modulating;ON/OFF |
Yük Analog Giriş Akımı [Ohm] | 200 |
Yük Analog Giriş Voltajı [Ohm] | 10000 |
Yük Analog çıkışı maks [Ohm] | 250 |
Ürün aksesuarları | ICAD aksesuarları |
Ürün açıklaması | Aktüatör |
Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |