Solenoid valve, EVRP 10
032F3298
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Brüt ağırlık | 0.336 Kg |
Net ağırlık | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Brüt ağırlık | 0.336 Kg |
Net ağırlık | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bobin | Numara |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv değeri [gal/dk] | 1.75 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fonksiyon | NC |
Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Giriş boyutu [inç] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv değeri [m³/sa] | 1.5 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 42 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 610 psig |
MaksOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
Manuel çalışma seçeneği | Numara |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Orifis boyutu [mm] | 10 mm |
Ortam sıcaklığı | -40 - BOBİN BAĞIMLI |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
Tip | EVRP 10 |
Tip tanımlaması | Solenoid valf, Lehim |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yağ uyumluluğu |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Çıkış boyutu [inç] | 1/2 in |
Ürün aksesuarları | Numara |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bobin | Numara |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv değeri [gal/dk] | 1.75 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fonksiyon | NC |
Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Giriş boyutu [inç] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv değeri [m³/sa] | 1.5 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 42 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 610 psig |
MaksOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
Manuel çalışma seçeneği | Numara |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Orifis boyutu [mm] | 10 mm |
Ortam sıcaklığı | -40 - BOBİN BAĞIMLI |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
Tip | EVRP 10 |
Tip tanımlaması | Solenoid valf, Lehim |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yağ uyumluluğu |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Çıkış boyutu [inç] | 1/2 in |
Ürün aksesuarları | Numara |
Ürün grubu | Solenoid valves |