Solenoid valve, EVR 2, Flare, 1/4 in, Function: NC
032F8056
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.160, Packing format: Multi pack
Brüt ağırlık | 0.228 Kg |
Net ağırlık | 0.182 Kg |
Volume | 0.83 Liter |
EAN | 5702428093132 |
Brüt ağırlık | 0.228 Kg |
Net ağırlık | 0.182 Kg |
Volume | 0.83 Liter |
EAN | 5702428093132 |
Akışkan Grubu |
1 2 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 221 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı notu | Defrost maks 130°C/265°F |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bobin | Numara |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv değeri [gal/dk] | 0.18 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fonksiyon | NC |
Giriş bağlantısı tipi | Rakor |
Giriş boyutu [inç] | 1/4 in |
Giriş boyutu [mm] | 6 mm |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv değeri [m³/sa] | 0.16 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.2 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 655 psig |
MaksOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaksOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
Manuel çalışma seçeneği | Numara |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | BOBİN BAĞIMLI |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Orifis boyutu [mm] | 2.3 mm |
Ortam sıcaklığı | -40 - 80 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı | EVR |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dosyası ürün adı | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Soğutucu akışkanlar |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Tip | EVR 2 |
Tip tanımlaması | Solenoid valf |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vana çalışması | DİREKT |
Yağ uyumluluğu |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | Rakor |
Çıkış boyutu [inç] | 1/4 in |
Çıkış boyutu [mm] | 6 mm |
Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Akışkan Grubu |
1 2 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 221 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı notu | Defrost maks 130°C/265°F |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bobin | Numara |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv değeri [gal/dk] | 0.18 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fonksiyon | NC |
Giriş bağlantısı tipi | Rakor |
Giriş boyutu [inç] | 1/4 in |
Giriş boyutu [mm] | 6 mm |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv değeri [m³/sa] | 0.16 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.2 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 655 psig |
MaksOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaksOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
Manuel çalışma seçeneği | Numara |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | BOBİN BAĞIMLI |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Orifis boyutu [mm] | 2.3 mm |
Ortam sıcaklığı | -40 - 80 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı | EVR |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dosyası ürün adı | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Soğutucu akışkanlar |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Tip | EVR 2 |
Tip tanımlaması | Solenoid valf |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vana çalışması | DİREKT |
Yağ uyumluluğu |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | Rakor |
Çıkış boyutu [inç] | 1/4 in |
Çıkış boyutu [mm] | 6 mm |
Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |