Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
2 ürün gösterir
Solenoid valve, EVT 1.2, Function: NC
Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.050, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Copper, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Solenoid valve, EVT 1.2, Function: NC
Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.050, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet size [mm]: 6.00, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18