EVRA 10
032F620831
Fonksiyon: NC, Giriş bağlantısı tipi: Flanş, Çıkış bağlantısı tipi: Flanş, Cv değeri [gal/dk]: 1.730, Kv değeri [m³/sa]: 1.500
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Fonksiyon: NC, Giriş bağlantısı tipi: Flanş, Çıkış bağlantısı tipi: Flanş, Cv değeri [gal/dk]: 1.730, Kv değeri [m³/sa]: 1.500
Brüt ağırlık | 1.868 Kg |
Net ağırlık | 1.621 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178231 |
Brüt ağırlık | 1.868 Kg |
Net ağırlık | 1.621 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178231 |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 221 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı notu | Defrost maks 130°C/265°F |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 50 Hz Min [V] | 220 V |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
Bobin | EVET |
Bobin bağlantısı | Bağlantı kutusu |
Bobin tipi | BE230AS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonksiyon | NC |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Giriş bağlantısı tipi | Flanş |
Gövde Malzemesi | Dökme demir |
Güç tüketimi | 10 W |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 12 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Kv değeri [m³/sa] | 1.5 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 42 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 610 psig |
MaksOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaksOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
Manuel çalışma seçeneği | Numara |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Orifis boyutu [mm] | 10 mm |
Ortam sıcaklığı | -40 - 80 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı | EVRA / EVRAT |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Tip | EVRA 10 |
Tip tanımlaması | Solenoid valf |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vana çalışması | SERVO-DİYAFRAM |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | Flanş |
Ürün aksesuarları |
Flanşlar Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 105 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 221 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı notu | Defrost maks 130°C/265°F |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Besleme voltajı 50 Hz Min [V] | 220 V |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
Bobin | EVET |
Bobin bağlantısı | Bağlantı kutusu |
Bobin tipi | BE230AS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 1.73 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fonksiyon | NC |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Giriş bağlantısı tipi | Flanş |
Gövde Malzemesi | Dökme demir |
Güç tüketimi | 10 W |
Güç tüketimi [W] 50 Hz | 12 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Kv değeri [m³/sa] | 1.5 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 42 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 610 psig |
MaksOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaksOPD[bar] 20 W DC | 18 bar |
Manuel çalışma seçeneği | Numara |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Orifis boyutu [mm] | 10 mm |
Ortam sıcaklığı | -40 - 80 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Parça Program adı | EVRA / EVRAT |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Tip | EVRA 10 |
Tip tanımlaması | Solenoid valf |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vana çalışması | SERVO-DİYAFRAM |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | Flanş |
Ürün aksesuarları |
Flanşlar Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |