Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
7 ürün gösterir
ICF 20-2-121, 15 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 36.10
Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121, 15 mm, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121, 20 mm, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121, 20 mm, Bağlantı standardı: ANSI B 36.10
Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121, 20 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.11
Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121, 22 mm, Bağlantı standardı: EN 1254-5
Bağlantı boyutu [mm]: 22, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
ICF 20-2-121, 22 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.50
Bağlantı boyutu [mm]: 22, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120