Hot gas bypass regulator, TUH

068U2961

Inlet size [mm]: 6.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.80, Pressure equalization: Internally equalized

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.156 Kg
Net ağırlık 0.14 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428094276

 

Akış yönü Tekli akış
Akış yönü göstergesi Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 2
Ambalaj başına düşen miktar 45 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Basınç dengeleme Dahili dengelenmiş
Bağlantı malzemesi İki metalli: Çelik/bakır
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dahil olan parçalar Cam boru askısı
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm] 6 mm
Gövde Malzemesi Paslanmaz çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç] 31 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 800 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 34 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 500 psig
Onay EAC
LLC CDC TYSK
Orifis boyutu 9
Orifis kapasiteleri [kW] 1.8 kW
Orifis kapasiteleri [TR] 0.5 TR
Product Name Description Hot gas bypass regulator
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adı TU/TC
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 10 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -1 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 50 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] 30 °F
Soğutucu akışkanlar R134a/R513A
Statik Superheat (SS) [°C] 2 °C
Statik Superheat (SS) [°F] 3.6 °F
Superheat ayarı Ayarlanabilir
Tip TUH
UK RoHS compliance Out of scope
Yön Köşe
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm] 10 mm
Özdeş ürün 068U3751
Ürün aksesuarları TXV aksesuarları
Ürün grubu Press. and temp. regul. valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality