Hot gas bypass regulator, TGHE

067N8322

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 16, Orifice capacities [kW]: 10.70, Pressure equalization: Externally equalized

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.085 Kg
Net ağırlık 0.965 Kg
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428488433

 

Akış yönü İkili akış
Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Ambalaj başına düşen miktar 8 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Basınç dengeleme Harici dengelenmiş
Bağlantı malzemesi Bakır
China RoHS compliance Out of scope
Dahil olan parçalar Cam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipi LEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [inç] 1/4 in
Dengeli port [Evet/Hayır] EVET
Eleman sıcaklığı maks. [°C] 110 °C
Eleman sıcaklığı maks. [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç] 7/8 in
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE and contain batteries No
Kılcal boru uzunluğu [inç] 118 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 3000 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 49 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 711 psig
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Onay C UL US LISTELİ
EAC
LLC CDC TYSK
Orifis boyutu 40
Orifis kapasiteleri [kW] 10.7 kW
Orifis kapasiteleri [TR] 3.1 TR
Product Name Description Hot gas bypass regulator
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dosyası ürün adı TGE
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 16 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -1 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 61 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] 30 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
Statik Superheat (SS) [°C] 2 °C
Statik Superheat (SS) [°F] 3.6 °F
Superheat ayarı Ayarlanabilir
Tip TGHE
UK RoHS compliance Out of scope
UL onaylı soğutkanlar R134a
Yön Düz
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç] 7/8 in
Ürün aksesuarları TXV aksesuarları
Ürün grubu Press. and temp. regul. valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality