Hot gas bypass regulator, TCHE

068U4578

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 12, Orifice capacities [kW]: 2.60, Pressure equalization: Externally equalized

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.199 Kg
Net ağırlık 0.178 Kg
Volume 0.488 Liter
EAN 5702428941952

 

Akış yönü Tekli akış
Akış yönü göstergesi Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 2
Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Basınç dengeleme Harici dengelenmiş
Bağlantı malzemesi İki metalli: Çelik/bakır
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dahil olan parçalar Cam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipi LEHİM, ODF
Dengeleme boyutu [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm] 10 mm
Gövde Malzemesi Paslanmaz çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç] 35 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 900 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 45.5 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 660 psig
Onay EAC
LLC CDC TYSK
Orifis boyutu 3
Orifis kapasiteleri [kW] 2.6 kW
Orifis kapasiteleri [TR] 0.75 TR
Product Name Description Hot gas bypass regulator
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dosyası ürün adı TU/TC
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 12 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -1 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 54 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] 30 °F
Soğutucu akışkanlar R134a/R513A
Statik Superheat (SS) [°C] 2 °C
Statik Superheat (SS) [°F] 3.6 °F
Superheat ayarı Ayarlanabilir
Tip TCHE
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Yön Köşe
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm] 12 mm
Özdeş ürün 068U4530
Ürün aksesuarları TXV aksesuarları
Ürün grubu Press. and temp. regul. valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality