Ambalaj başına düşen miktar |
1 ad. |
Ambalaj biçimi |
Tekli paket |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Maks] |
20 mA |
Analog giriş akımı seçeneği [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Maks] |
10 V |
Analog giriş voltajı seçeneği [V] DC (2) [Min] |
2 V |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Maks] |
20 mA |
Analog çıkış seçenekleri [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Besleme gerilimi [V] DC |
24 V |
Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] |
10 % |
Besleme voltaj toleransı [%] [Min] |
-15 % |
Besleme voltaj yükü [A] |
1.2 A |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Maks] |
24 V |
Dijital Çıkış-Harici besleme [V] DC [Min] |
5 V |
Dijital Çıkış-Maks Yük [mA] |
50 mA |
Dijital Çıkış-Yük [Ohm] |
60 |
Dijital çıkışlar (DO) [adet] |
3 ad. |
Ekran tipi |
OLED |
Elektrik konektörü |
M12 |
Fonksiyon |
Digital output |
Güç kaynağı |
Class 2 |
İletişim tipi |
Display RS485 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koruma sınıfı IP |
IP67 |
Koruma sınıfı Nema (~) |
6 |
Kullanıldığı ürün |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Onay |
CE FCC UKCA UL |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] |
50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] |
-30 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] |
122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] |
-22 °F |
Output configuration |
Open drain |
Parça Program adı |
ICM |
Product Name Description |
Actuator |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP dosyası ürün adı |
ICAD xxxB |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
50 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
122 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-22 °F |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tip |
ICAD 600BTS |
Yük Analog Giriş Akımı [Ohm] |
250 |
Yük Analog Giriş Voltajı [Ohm] |
10000 |
Yük Analog çıkışı maks [Ohm] |
500 |
Ürün aksesuarları |
ICAD aksesuarları |
Ürün açıklaması |
Electric Actuator |
Ürün grubu |
Press. and temp. regul. valves |
Ürün versiyonu |
01 |