Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
5 ürün gösterir
Pilot Vana gövdesi, CVH, Alın kaynağı
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120, Bağlantı boyutu [mm]: 10, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı malzemesi: Çelik
Pilot Vana gövdesi, CVH, Kaynak
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120, Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Kaynak, Bağlantı malzemesi: Çelik
Pilot Vana gövdesi, CVH, Soket kaynağı
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120, Bağlantı boyutu [mm]: 15, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Bağlantı malzemesi: Çelik
Pilot Vana gövdesi, CVH, NPT
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120, Bağlantı boyutu [mm]: 13, Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı malzemesi: Çelik
Pilot Vana gövdesi, CVH, G, 1/4
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120, Bağlantı boyutu [mm]: 13, Bağlantı tipi: G, Bağlantı malzemesi: Çelik