Ambalaj başına düşen miktar |
8 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Bakım yapılabilir |
TXV yedek parçaları |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kullanıldığı ürün |
TE 20 |
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Nominal kapasite R134a, Aralık N [kW] |
91 kW |
Nominal kapasite R134a, Aralık N [TR] |
26 TR |
Nominal kapasite R22, Aralık B [kW] |
73.2 kW |
Nominal kapasite R22, Aralık B [TR] |
20.9 TR |
Nominal kapasite R22, Aralık N [kW] |
148 kW |
Nominal kapasite R22, Aralık N [TR] |
42 TR |
Nominal kapasite R404A, Aralık B [kW] |
43.5 kW |
Nominal kapasite R404A, Aralık B [TR] |
12.4 TR |
Nominal kapasite R404A, Aralık N [kW] |
102 kW |
Nominal kapasite R404A, Aralık N [TR] |
29 TR |
Nominal kapasite R407A, Aralık N [kW] |
148 kW |
Nominal kapasite R407A, Aralık N [TR] |
42 TR |
Nominal kapasite R407C, Aralık N [kW] |
134 kW |
Nominal kapasite R407C, Aralık N [TR] |
38 TR |
Nominal kapasite R407F, Aralık N [kW] |
158 kW |
Nominal kapasite R407F, Aralık N [TR] |
45 TR |
Nominal kapasite R507, Aralık B [kW] |
43.5 kW |
Nominal kapasite R507, Aralık B [TR] |
12.4 TR |
Nominal kapasite R507, Aralık N [kW] |
102 kW |
Nominal kapasite R507, Aralık N [TR] |
29 TR |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Orifis boyutu |
9 |
Parça Program adı |
TE 20 |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dosyası ürün adı |
TE |
Soğutucu akışkanlar |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Tip |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ürün aksesuarları |
TXV aksesuarları |
Ürün grubu |
Expansion valves |