Electric expansion valve, ETS 250L
034G3623
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Brüt ağırlık | 2.02 Kg |
Net ağırlık | 1.901 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162285046 |
Brüt ağırlık | 2.02 Kg |
Net ağırlık | 1.901 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5715162285046 |
Adım modu | 2 fazlı tam kademeli |
Akış karakteristiği | S-shape |
Akış yönü | İkili akış |
Akış yönü göstergesi | Arrow embossed |
Akışkan Grubu | 2 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Approval file name | MH7648 |
Bakım yapılabilir | Kademeli valf yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi | Bakır |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 15.7 gal/min |
Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
Direnç [kOhm] | 0.1 kOhm |
Elektrik bağlantısı | M12 |
Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faz akımı (RMS) [mA] | 200 mA |
Faz akımı (tepe değeri) [mA] | 283 mA |
Faz indüktansı [µH] | 85000 μH |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Giriş bağlantısı tipi | Lehim ODF |
Giriş boyutu [mm] | 42 mm |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
Gözetleme camı | Numara |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | I |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Kv değeri [m³/sa] | 13.6 m³/h |
Maks izin verilen görev döngüsü [%] | 100 % |
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] | 6.5 W |
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] | 5.5 W |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 37 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 536 psig |
MaksOPD [bar] | 26 bar |
MaksOPD [psi] | 377 psi |
Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsü |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Motor tipi | İki kutuplu |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominal kapasite koşulları [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominal kapasite koşulları [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominal kapasite koşulu notu | Tam strok açık, normal akış |
Nominal kapasite R134a [kW] | 701 kW |
Nominal kapasite R134a [TR] | 200 TR |
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Nominal kapasite R407C [kW] | 1392 kW |
Nominal kapasite R407C [TR] | 395 TR |
Nominal kapasite R513A [kW] | 862 kW |
Nominal kapasite R513A [TR] | 245 TR |
Onay |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL onaylı |
Onay dosyası adı | MH7648 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0 |
SCIP dosyası ürün adı | ETS 250-800/KVS 42 |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 70 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -40 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 158 °F |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -40 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Tip | ETS 250L |
Toplam adım | 3810 (tam kademeli) |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL onaylı soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Uyumlu Danfoss kontrolörleri |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Voltage [V] DC | 12 V |
Yağ uyumluluğu |
MO POE |
Yön | Düz |
Çalışma akımı maks. [A] | 0.5 A |
Çıkış bağlantısı tipi | Lehim ODF |
Çıkış boyutu [mm] | 42 mm |
Ürün aksesuarları | Kademeli valf aksesuarları |
Ürün grubu | Expansion valves |
Adım modu | 2 fazlı tam kademeli |
Akış karakteristiği | S-shape |
Akış yönü | İkili akış |
Akış yönü göstergesi | Arrow embossed |
Akışkan Grubu | 2 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Approval file name | MH7648 |
Bakım yapılabilir | Kademeli valf yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi | Bakır |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 15.7 gal/min |
Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
Direnç [kOhm] | 0.1 kOhm |
Elektrik bağlantısı | M12 |
Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faz akımı (RMS) [mA] | 200 mA |
Faz akımı (tepe değeri) [mA] | 283 mA |
Faz indüktansı [µH] | 85000 μH |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Giriş bağlantısı tipi | Lehim ODF |
Giriş boyutu [mm] | 42 mm |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
Gözetleme camı | Numara |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | I |
Koruma sınıfı IP | IP67 |
Kv değeri [m³/sa] | 13.6 m³/h |
Maks izin verilen görev döngüsü [%] | 100 % |
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] | 6.5 W |
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] | 5.5 W |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 37 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 536 psig |
MaksOPD [bar] | 26 bar |
MaksOPD [psi] | 377 psi |
Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsü |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Motor tipi | İki kutuplu |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominal kapasite koşulları [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominal kapasite koşulları [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominal kapasite koşulu notu | Tam strok açık, normal akış |
Nominal kapasite R134a [kW] | 701 kW |
Nominal kapasite R134a [TR] | 200 TR |
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Nominal kapasite R407C [kW] | 1392 kW |
Nominal kapasite R407C [TR] | 395 TR |
Nominal kapasite R513A [kW] | 862 kW |
Nominal kapasite R513A [TR] | 245 TR |
Onay |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL onaylı |
Onay dosyası adı | MH7648 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0 |
SCIP dosyası ürün adı | ETS 250-800/KVS 42 |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 70 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -40 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 158 °F |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -40 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Tip | ETS 250L |
Toplam adım | 3810 (tam kademeli) |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL onaylı soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Uyumlu Danfoss kontrolörleri |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Voltage [V] DC | 12 V |
Yağ uyumluluğu |
MO POE |
Yön | Düz |
Çalışma akımı maks. [A] | 0.5 A |
Çıkış bağlantısı tipi | Lehim ODF |
Çıkış boyutu [mm] | 42 mm |
Ürün aksesuarları | Kademeli valf aksesuarları |
Ürün grubu | Expansion valves |