Adım modu |
2 fazlı tam kademeli |
Akış karakteristiği |
Lineer |
Akış yönü |
İkili akış |
Akış yönü göstergesi |
Arrow embossed |
Akışkan Grubu |
2 |
Ambalaj başına düşen miktar |
1 ad. |
Ambalaj biçimi |
Tekli paket |
Approval file name |
MH7648 |
Bakım yapılabilir |
Kademeli valf yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi |
Bakır |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] |
16.1 gal/min |
Dengeli port [Evet/Hayır] |
EVET |
Direnç [kOhm] |
0.1 kOhm |
Elektrik bağlantısı |
M12 |
Elektrik bağlantısı boyutu |
4 pim |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi |
Erkek |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faz akımı (RMS) [mA] |
200 mA |
Faz akımı (tepe değeri) [mA] |
283 mA |
Faz indüktansı [µH] |
85000 μH |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Giriş bağlantısı tipi |
Lehim ODF |
Giriş boyutu [inç] |
1 5/8 in |
Gövde Malzemesi |
Pirinç |
Gözetleme camı |
EVET |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
I |
Koruma sınıfı IP |
IP67 |
Kv değeri [m³/sa] |
13.9 m³/h |
Maks izin verilen görev döngüsü [%] |
100 % |
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] |
6.5 W |
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] |
5.5 W |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
37 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
536 psig |
MaksOPD [bar] |
26 bar |
MaksOPD [psi] |
377 psi |
Manuel çalışma seçeneği |
AST-G servis sürücüsü |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
174 psi |
Motor tipi |
İki kutuplu |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nominal kapasite koşulları [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominal kapasite koşulları [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominal kapasite koşulu notu |
Tam strok açık, normal akış |
Nominal kapasite R134a [kW] |
724 kW |
Nominal kapasite R134a [TR] |
206 TR |
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] |
1037 kW |
Nominal kapasite R404A/R507 [TR] |
295 TR |
Nominal kapasite R407C [kW] |
1495 kW |
Nominal kapasite R407C [TR] |
425 TR |
Nominal kapasite R513A [kW] |
925 kW |
Nominal kapasite R513A [TR] |
263 TR |
Onay |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL onaylı |
Onay dosyası adı |
MH7648 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] |
158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dosya no. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dosyası ürün adı |
ETS 175L-550L with sight glass |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] |
70 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] |
-40 °C |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] |
158 °F |
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] |
-40 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Tip |
ETS 250L |
Toplam adım |
3810 (tam kademeli) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL onaylı soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Uyumlu Danfoss kontrolörleri |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Voltage [V] DC |
12 V |
Yağ uyumluluğu |
MO POE |
Yön |
Düz |
Çalışma akımı maks. [A] |
0.5 A |
Çıkış bağlantısı tipi |
Lehim ODF |
Çıkış boyutu [inç] |
2 1/8 in |
Ürün aksesuarları |
Kademeli valf aksesuarları |
Ürün grubu |
Expansion valves |