ICM 25-A, Çelik
027H2136
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 40.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 40.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 6.000
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 40.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 40.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 6.000
Brüt ağırlık | 3.518 Kg |
Net ağırlık | 3.273 Kg |
Volume | 7.213 Liter |
EAN | 5702428490641 |
Brüt ağırlık | 3.518 Kg |
Net ağırlık | 3.273 Kg |
Volume | 7.213 Liter |
EAN | 5702428490641 |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu | 1 |
Aktüatör sistemi | ICAD motor, mıknatıs kaplini |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Açma/kapatma süresi [sn] | 7 s |
Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi | Çelik |
Bağlantı standardı | EN 10220 |
Cv değeri [gal/dk] | 7 gal/min |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 40 mm |
Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
Gövde Malzemesi | Çelik |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 3, par. 3 |
Kv değeri [m³/sa] | 6 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
MaksOPD [bar] | 52 bar |
MaksOPD [psig] | 702 psig |
Manuel çalışma seçeneği |
ICAD ayarı ile Çok fonksiyonlu alet ile |
Marka | ICV Flexline |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Parça Program adı | ICM |
Product Name Description | Motor operated valve |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -60 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 R744 |
Tip | ICM 25-A |
UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
Vana versiyonu | Standart versiyon |
Vana çalışması | Motorla çalıştırılan |
Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
Yağsız soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a |
Yön | Düz |
Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 40 mm |
Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
Ürün aksesuarları |
ICAD aksesuarları ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
Ürün açıklaması | Motorlu valf |
Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
Üst kapak | Aktüatör |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu | 1 |
Aktüatör sistemi | ICAD motor, mıknatıs kaplini |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Açma/kapatma süresi [sn] | 7 s |
Bakım yapılabilir | ICM / ICS / ICLX yedek parçaları |
Bağlantı malzemesi | Çelik |
Bağlantı standardı | EN 10220 |
Cv değeri [gal/dk] | 7 gal/min |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 40 mm |
Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
Gövde Malzemesi | Çelik |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 3, par. 3 |
Kv değeri [m³/sa] | 6 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
MaksOPD [bar] | 52 bar |
MaksOPD [psig] | 702 psig |
Manuel çalışma seçeneği |
ICAD ayarı ile Çok fonksiyonlu alet ile |
Marka | ICV Flexline |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Parça Program adı | ICM |
Product Name Description | Motor operated valve |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -60 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234ze(E) R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 R744 |
Tip | ICM 25-A |
UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
Vana versiyonu | Standart versiyon |
Vana çalışması | Motorla çalıştırılan |
Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
Yağsız soğutkanlar |
R1234ze(E) R134a |
Yön | Düz |
Yüzey kaplaması | Zn (TLP) |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 40 mm |
Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
Ürün aksesuarları |
ICAD aksesuarları ICM / ICS / ICLX aksesuarları |
Ürün açıklaması | Motorlu valf |
Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
Üst kapak | Aktüatör |