Quick closing oil drain valve, Subassembly
148H3311
Yorumlar: QDV 15 + SVA-ST 15, Ürün açıklaması: Valf dizisi
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Yorumlar: QDV 15 + SVA-ST 15, Ürün açıklaması: Valf dizisi
Brüt ağırlık | 3.33 Kg |
Net ağırlık | 3.28 Kg |
Volume | 5.899 Liter |
EAN | 5702428173605 |
Brüt ağırlık | 3.33 Kg |
Net ağırlık | 3.28 Kg |
Volume | 5.899 Liter |
EAN | 5702428173605 |
Akışkan Grubu |
1 2 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bağlantı standardı |
ANSI/ASME B1.20.1 ASME B 16.11 |
Ekipman | Volan |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 15 mm |
Giriş bağlantısı tipi | Soket kaynağı |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 40 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 580 psig |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Product Name Description | Quick closing oil drain valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Soğutucu akışkanlar | R717 |
Tip | Subassembly |
Yorumlar | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 |
Çıkış bağlantısı tipi | NPT |
Çıkış İç/Dış | İç |
Ürün açıklaması | Valf dizisi |
Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |
Akışkan Grubu |
1 2 |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bağlantı standardı |
ANSI/ASME B1.20.1 ASME B 16.11 |
Ekipman | Volan |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 15 mm |
Giriş bağlantısı tipi | Soket kaynağı |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 40 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 580 psig |
Onay |
EAC LLC CDC TYSK |
Product Name Description | Quick closing oil drain valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Soğutucu akışkanlar | R717 |
Tip | Subassembly |
Yorumlar | QDV 15 + SVA-ST 15 |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 |
Çıkış bağlantısı tipi | NPT |
Çıkış İç/Dış | İç |
Ürün açıklaması | Valf dizisi |
Ürün grubu | Shut-off and regulating valves |