Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
7 ürün gösterir
NRVA 15
Bağlantı standardı: EN 10220, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 15, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40.0
NRVA 20
Bağlantı standardı: EN 10220, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 20, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40.0
NRVA 25
Bağlantı standardı: EN 10220, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40.0
NRVA 32
Bağlantı standardı: EN 10220, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 32, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40.0
NRVA 40
Bağlantı standardı: EN 10220, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 40, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40.0
NRVA 50
Bağlantı standardı: EN 10220, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 50, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40.0
NRVA 65
Bağlantı standardı: EN 10220, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı boyutu [mm]: 65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 40.0