Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
65 ürün gösterir
SCA-X 15, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı malzemesi: Çelik, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
SCA-X 15, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı malzemesi: Çelik, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
CHV-X 15, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
CHV-X 15, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
SCA-X SS 15, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı malzemesi: Paslanmaz çelik, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
CHV-X SS 15, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı malzemesi: Paslanmaz çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
SCA-X 20, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı malzemesi: Çelik, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
SCA-X 20, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı malzemesi: Çelik, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
CHV-X 20, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: EN 10220
Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0
CHV-X 20, Yön: Köşe, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı malzemesi: Çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0