Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM044VVLP01

114X4334

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 150.5 Kg
Net ağırlık 124 Kg
Volume 1018.98 Liter
EAN 5702428564496

 

50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 360 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 440 V
Bağlantı tipi LEHİM
Description OP-MPPM044VVLP01
Değişken hız onaylı frekans 50 Hz
Elektrik kodu E
Emme bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fan akımı, 50 Hz'de [A] 0.96 A
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] 230/1/50
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] 220 W
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] 130 W
Fan kanadı boyutu [mm] 500 mm
Fan kapak/ızgara tipi H3
Fan sayısı 1
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] 230 V
Fan çapı [mm] 500 mm
Faz 3
Faz sayısı (fan) 1
Faz sayısı (kompresör) 3
Frekans [Hz] 50 Hz
Genişlik [mm] 1406 mm
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] 5200 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasite kontrolü İnvertör
Kompresör güç beslemesi [V] 400/3/50
Kompresör modeli VLZ044TGA
Kondenser Serpantini İç Hacmi 1.62 mm³
Kondenser tipi G7
MCC 12.1 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model numarası OP-MPPM044VVLP01
Onay standardı CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 10.5 A
Segman kullanımı Orta Karşı Basınç
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] 63 dBA
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] 43 dBA
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] 74 dBA
Sıvı deposu hacmi [L] 6.2 L
Sıvı deposu onayı CE
Sıvı hat bağlantısı [inç] 5/8 in
Soğutucu akışkanlar R404A
R448A
R449A
R452A
R507A
Teknoloji Scroll
Tip Optyma™ Plus INVERTER P01
Toplam yükseklik [mm] 965 mm
Uygulamalar MBP
Uzunluk [mm] 481 mm
Versiyon P01
Voltaj 50 Hz [V] 360 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] 440 V
Ürün adı Package unit
Ürün grubu Condensing Units

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality