Optyma™ Plus, OP-MPTM034DSP00E
114X4242
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brüt ağırlık | 99 Kg |
Net ağırlık | 70 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702424288730 |
Brüt ağırlık | 99 Kg |
Net ağırlık | 70 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702424288730 |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 440 V |
Bağlantı tipi | LEHİM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS34T3 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MPTM034DSP00E |
Elektrik kodu | E |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.47 A |
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 110 W |
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 68 W |
Fan kanadı boyutu [mm] | 450 mm |
Fan kapak/ızgara tipi | H2 |
Fan sayısı | 1 |
Fan çapı [mm] | 450 mm |
Faz | 3 |
Faz sayısı (fan) | 1 |
Faz sayısı (kompresör) | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3300 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.58 L |
Kondenser tipi | D7 |
MCC | 6.4 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPTM034DSP00E |
Onay | CE |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Segman kullanımı | Orta Karşı Basınç |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 38 dBA |
Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
Sıvı deposu onayı |
CE EAC |
Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Tip | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulamalar | MBP |
Versiyon | P00 |
Voltaj 50 Hz [V] | 380 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 440 V |
Volume (L) | 0.04 L |
Ürün grubu | Condensing Units |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 440 V |
Bağlantı tipi | LEHİM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS34T3 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MPTM034DSP00E |
Elektrik kodu | E |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.47 A |
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 110 W |
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 68 W |
Fan kanadı boyutu [mm] | 450 mm |
Fan kapak/ızgara tipi | H2 |
Fan sayısı | 1 |
Fan çapı [mm] | 450 mm |
Faz | 3 |
Faz sayısı (fan) | 1 |
Faz sayısı (kompresör) | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3300 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.58 L |
Kondenser tipi | D7 |
MCC | 6.4 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPTM034DSP00E |
Onay | CE |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Segman kullanımı | Orta Karşı Basınç |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 38 dBA |
Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
Sıvı deposu onayı |
CE EAC |
Sıvı hat bağlantısı [inç] | 1/2 in |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Tip | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulamalar | MBP |
Versiyon | P00 |
Voltaj 50 Hz [V] | 380 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 440 V |
Volume (L) | 0.04 L |
Ürün grubu | Condensing Units |