Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00E
114X3249
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brüt ağırlık | 102 Kilogram |
Net ağırlık | 80 Kilogram |
Hacim | 635.544 Liter |
EAN | 5702428565028 |
Brüt ağırlık | 102 Kilogram |
Net ağırlık | 80 Kilogram |
Hacim | 635.544 Liter |
EAN | 5702428565028 |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
Bağlantı tipi | LEHİM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NTZ068-4 |
Description | OP-LPQM068NTP00E |
Elektrik kodu | E |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.47 A |
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 110 W |
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 68 W |
Fan kanadı boyutu [mm] | 450 mm |
Fan kapak/ızgara tipi | H2 |
Fan sayısı | 1 |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
Fan çapı [mm] | 450 mm |
Faz | 3 |
Faz sayısı (fan) | 1 |
Faz sayısı (kompresör) | 3 |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Genişlik [mm] | 1090 mm |
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3300 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.58 L |
Kondenser tipi | D7 |
MCC | 8.4 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM068NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
RLA | 6 A |
SCIP dosya no. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA P00 A7 D7 |
Segman kullanımı | Düşük Karşı Basınç |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 60 dBA |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 40 dBA |
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 71 dBA |
Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
Sıvı deposu onayı | CE |
Sıvı hat bağlantısı [inç] | 3/8 in |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R452A R507A |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Toplam yükseklik [mm] | 813 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulamalar | LBP |
Uzunluk [mm] | 480 mm |
Versiyon | P00 |
Voltaj 50 Hz [V] | 380 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 415 V |
Ürün grubu | Condensing Units |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 380 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 415 V |
Bağlantı tipi | LEHİM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NTZ068-4 |
Description | OP-LPQM068NTP00E |
Elektrik kodu | E |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 5/8 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fan akımı, 50 Hz'de [A] | 0.47 A |
Fan güç beslemesi [V/Faz/Hz] | 230/1/50 |
Fan güç tüketimi, 50 Hz'de [W] | 110 W |
Fan güç çıkışı, 50 Hz'de [W] | 68 W |
Fan kanadı boyutu [mm] | 450 mm |
Fan kapak/ızgara tipi | H2 |
Fan sayısı | 1 |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Maks] | 230 V |
Fan voltajı, 50 Hz'de (maks) [V] [Min] | 230 V |
Fan çapı [mm] | 450 mm |
Faz | 3 |
Faz sayısı (fan) | 1 |
Faz sayısı (kompresör) | 3 |
Frekans [Hz] | 50 Hz |
Genişlik [mm] | 1090 mm |
Hava debisi, 50 Hz'de [m³/sa] | 3300 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresör güç beslemesi [V] | 400/3/50 |
Kondenser Serpantini İç Hacmi | 0.58 L |
Kondenser tipi | D7 |
MCC | 8.4 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM068NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
RLA | 6 A |
SCIP dosya no. | 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
SCIP dosyası ürün adı | OPTYMA P00 A7 D7 |
Segman kullanımı | Düşük Karşı Basınç |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (1 m mesafeden) [db(A)] | 60 dBA |
Ses basıncı düzeyi 50 Hz (10 m mesafeden) [db(A)] | 40 dBA |
Ses gücü, 50 Hz'de [db(A)] | 71 dBA |
Sıvı deposu hacmi [L] | 3.4 L |
Sıvı deposu onayı | CE |
Sıvı hat bağlantısı [inç] | 3/8 in |
Soğutucu akışkanlar |
R404A R452A R507A |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Toplam yükseklik [mm] | 813 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uygulamalar | LBP |
Uzunluk [mm] | 480 mm |
Versiyon | P00 |
Voltaj 50 Hz [V] | 380 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 415 V |
Ürün grubu | Condensing Units |